产品编号: 7915A

宽带同轴电缆,6 系列,18 AWG 实心 BC,三重屏蔽,PVC 接头,CM

宽带同轴电缆,6 系列,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,铝箔 + 77% 铝编织 + 铝箔屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、直播卫星 (DBS)、无线 (OTA) 天线

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 77%
Tape 3 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duofoil® 100%

外屏蔽表注释

胶带有短接折叠并粘合到护套上

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.5 dB/100ft
55 MHz 1.4 dB/100ft
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

屏蔽

Frequency [MHz] Shield Effectiveness
5 MHz
50 MHz 125 dB
50 MHz
1000 MHz

电压

UL Voltage Rating
350 V RMS

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

32 lbs/1000ft

最大推荐拉力

91 lbs

最小短轴弯曲半径

2.75 in

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

350 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.467 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.467 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7915A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825190974
7915A 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825191032
7915A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191018
7915A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825190998
7915A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft 612825190981
7915A 009500 白色 线盘 500 ft 612825190936
7915A 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825191001
7915A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825190967
7915A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825190943