产品编号: 7916A

DBS 电缆,RG6,18 AWG BC,四重屏蔽,CM

6 系列、18 AWG 实心 .040" 裸铜导体、气体注入泡沫聚乙烯绝缘、Duobond®;铝编织屏蔽(60% 和 40% 覆盖率)、PVC 护套(黑色或白色)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高清电视、DBS、宽带有线电视、电缆调制解调器

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
5 MHz 0.5 dB/100ft 30 dB
55 MHz 1.4 dB/100ft 24 dB
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

屏蔽

Frequency [MHz] Shield Effectiveness
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

33 lbs/1000ft

最大推荐拉力

104 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

7916AP

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.468 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.468 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7916A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825191124
7916A 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825191148
7916A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191117
7916A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825191094
7916A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825191087
7916A 009500 白色 线盘 500 ft 612825191049
7916A 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825191100
7916A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825191070
7916A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825191056