产品编号: 1369P

串行数字同轴电缆,RG6,#18 实心 BC,箔 + 85% TC 编织,CMP

视频电缆,Plenum-CMP,RG6,18 AWG 实心裸铜,泡沫 FEP 绝缘,Duofoil®;85% 镀锡铜编织,Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

商业视频

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.168 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.231 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.103 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.3 dB/100ft
1500 MHz 9.2 dB/100ft
2000 MHz 10.9 dB/100ft
2250 MHz 11.6 dB/100ft
3000 MHz 13.7 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

33.5 lbs/1000ft

最大推荐拉力

64 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

6

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1369R

备注

特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订号:0.322 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.322 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1369P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825112914
1369P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825112907
1369P 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825112839
1369P 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825112822
1369P 001500 棕色 线盘 500 ft 612825112754
1369P 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825112747
1369P 008500 灰色 线盘 500 ft 612825112877
1369P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825112860
1369P N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825112730
1369P N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825112723
1369P 003500 橙色 线盘 500 ft 612825112792
1369P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112785
1369P 002500 红色 线盘 500 ft 612825112778
1369P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825112761
1369P 007500 紫色 线盘 500 ft 612825112853
1369P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825112846
1369P 009500 白色 线盘 500 ft 612825112891
1369P 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825112884
1369P 004500 黄色 线盘 500 ft 612825112815
1369P 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825112808

资源

Resources