产品编号: 1369R

串行数字同轴电缆,RG6,#18 实心 BC,铝箔 + 85% TC 编织,CMR

视频电缆,Riser-CMR,RG6,18 AWG 实心裸铜,泡沫聚乙烯绝缘,Duofoil®;85% 镀锡铜编织,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

商业视频

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.17 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.6 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.6 dB/100ft
720 MHz 5.38 dB/100ft
750 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6.42 dB/100ft
1500 MHz 7.99 dB/100ft
2000 MHz 9.37 dB/100ft
2250 MHz 10.01 dB/100ft
3000 MHz 11.78 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

29 lbs/1000ft

最大推荐拉力

64 lbs

最小短轴弯曲半径

2.35 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMR

RG型

6

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

1369P

更新和修订

修订号:0.375 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.375 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1369R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825113119
1369R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825113102
1369R 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825113034
1369R 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825113027
1369R 001500 棕色 线盘 500 ft 612825112952
1369R 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825112945
1369R 008500 灰色 线盘 500 ft 612825113072
1369R 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825113065
1369R N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825112938
1369R N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825112921
1369R 003500 橙色 线盘 500 ft 612825112990
1369R 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112983
1369R 002500 红色 线盘 500 ft 612825112976
1369R 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825112969
1369R 007500 紫色 线盘 500 ft 612825113058
1369R 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825113041
1369R 009500 白色 线盘 500 ft 612825113096
1369R 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825113089
1369R 004500 黄色 线盘 500 ft 612825113010
1369R 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825113003

资源

Resources