产品编号: 1370P

串行数字同轴电缆,RG59 型,20 AWG 实心 BC,箔 + 85% TC 编织,CMP

视频线,RG-59 类型 20 AWG 实心裸铜,泡沫 FEP 绝缘,Bonded Duofoil®+85% 镀锡铜编织,CMP Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

商业视频

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

导体数

1

绝缘

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.133 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.192 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.1 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.29 dB/100ft
3.58 MHz 0.62 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
7 MHz 0.82 dB/100ft
10 MHz 1.05 dB/100ft
67.5 MHz 2.2 dB/100ft
71.5 MHz 2.25 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
135 MHz 3.2 dB/100ft
143 MHz 3.25 dB/100ft
180 MHz 3.65 dB/100ft
270 MHz 4.55 dB/100ft
360 MHz 5.25 dB/100ft
540 MHz 6.4 dB/100ft
720 MHz 7.3 dB/100ft
750 MHz 7.5 dB/100ft
1000 MHz 9.4 dB/100ft
1500 MHz 12.8 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 21.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

高频

Min. RL (Return Loss) [dB]
15 dB

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

24 lbs/1000ft

最大推荐拉力

37 lbs

最小短轴弯曲半径

2 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

59

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1370R

更新和修订

修订号:0.332 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.332 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1370P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825113317
1370P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825113300
1370P 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825113232
1370P 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825113225
1370P 001500 棕色 线盘 500 ft 612825113157
1370P 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825113140
1370P 008500 灰色 线盘 500 ft 612825113270
1370P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825113263
1370P N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825113133
1370P N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825113126
1370P 003500 橙色 线盘 500 ft 612825113195
1370P 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825113188
1370P 002500 红色 线盘 500 ft 612825113171
1370P 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825113164
1370P 007500 紫色 线盘 500 ft 612825113256
1370P 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825113249
1370P 009500 白色 线盘 500 ft 612825113294
1370P 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825113287
1370P 004500 黄色 线盘 500 ft 612825113218
1370P 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825113201

资源

Resources