产品编号: 1371R

串行数字同轴电缆,超小型,#23 实心 BC,箔 + 85% TC 编织,CMP

视频电缆,Riser-CMR,超小型 RG59,23 AWG 实心裸铜,泡沫聚乙烯绝缘,Duofoil®;85% 镀锡铜编织,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.16 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 3.06 dB/100ft
88.5 MHz 3.16 dB/100ft
100 MHz 3.33 dB/100ft
135 MHz 3.81 dB/100ft
143 MHz 3.92 dB/100ft
180 MHz 4.38 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.47 dB/100ft
750 MHz 9.59 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2000 MHz 15.1 dB/100ft
2250 MHz 16 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

15.5 lbs/1000ft

最大推荐拉力

36 lbs

最小短轴弯曲半径

1.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMR

RG型

迷你 59

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

1371P

更新和修订

修订号:0.369 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.369 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1371R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825113911
1371R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825113904
1371R 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825113836
1371R 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825113829
1371R 001500 棕色 线盘 500 ft 612825113751
1371R 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825113744
1371R 008500 灰色 线盘 500 ft 612825113874
1371R 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825113867
1371R N3U500 军绿 线盘 500 ft 612825113737
1371R N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825113720
1371R 003500 橙色 线盘 500 ft 612825113799
1371R 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825113782
1371R 002500 红色 线盘 500 ft 612825113775
1371R 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825113768
1371R 007500 紫色 线盘 500 ft 612825113850
1371R 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825113843
1371R 009500 白色 线盘 500 ft 612825113898
1371R 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825113881
1371R 004500 黄色 线盘 500 ft 612825113812
1371R 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825113805

资源

Resources