产品编号: 1694A
75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG,实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR
75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
数字视频、6 Gb/s UHDTV、HD-SDI 1080p |
|---|
构造详情
|
RG型 |
6 |
|---|
导体
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC - Bare Copper |
绝缘
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.180 in (4.57 mm) | White |
外屏蔽
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
外层护套
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.274 in (6.96 mm) |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.274 in (6.96 mm) |
|---|
电气特性
回波损耗
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.44 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.52 dB/100ft |
| 6 MHz | 0.57 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.61 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.71 dB/100ft |
| 12 MHz | 0.78 dB/100ft |
| 25 MHz | 1.08 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.65 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.69 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.86 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.95 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.24 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.3 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.57 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.17 dB/100ft |
| 360 MHz | 3.69 dB/100ft |
| 540 MHz | 4.5 dB/100ft |
| 720 MHz | 5.3 dB/100ft |
| 750 MHz | 5.4 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.3 dB/100ft |
| 1500 MHz | 7.8 dB/100ft |
| 2000 MHz | 9.2 dB/100ft |
| 2250 MHz | 9.8 dB/100ft |
| 3000 MHz | 11.5 dB/100ft |
| 4500 MHz | 14.5 dB/100ft |
| 6000 MHz | 17.7 dB/100ft |
电气设备
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 60°C | -30°C to +75°C |
弯曲半径
| Installation Min. |
|---|
| 2.75 in (69.9 mm) |
|
最大拉伸张力 |
69 lb (31 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
41 磅/1000 英尺(61 千克/公里) |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内/室外,室内,抗紫外线,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑 |
|---|---|
|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
|
阻燃性/遇火反应 |
UL1666 垂直轴 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
CMR |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
静压室编号 |
1695A |
产品说明
|
备注 |
还提供多同轴捆绑版本。 参见 7710A 至 7713A。 打印图例包括连续视频长度标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.714 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。 |
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.714 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。 |
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN | 脚注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1694A.00305 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 8719605003324 | |
| 1694A.K0305 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 8719605003553 | |
| 1694A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825358169 | C |
| 1694A 010Z500 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 500 ft | 612825434726 | |
| 1694A.00500 | 黑色 | 线盘 | 500 m | 8719605003331 | |
| 1694A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358190 | C |
| 1694A 010N1000 | 黑色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1694A 010Z1000 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434702 | |
| 1694A.001000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 m | 8719605003294 | |
| 1694A.001372 | 黑色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003300 | |
| 1694A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358183 | C N |
| 1694A 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435631 | |
| 1694A.05305 | 蓝色 | 线盘 | 305 m | 8719605003447 | |
| 1694A.051372 | 蓝色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003430 | |
| 1694A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358220 | C |
| 1694A 006Z1000 | 浅蓝色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434597 | |
| 1694A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356189 | C N |
| 1694A 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440352 | |
| 1694A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358268 | C |
| 1694A 0015000 | 棕色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356240 | C N |
| 1694A 00110000 | 棕色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440369 | |
| 1694A.09500 | 乳白 | 线盘 | 500 m | 8719605003546 | |
| 1694A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356165 | C |
| 1694A 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356158 | C N |
| 1694A 00810000 | 灰色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435617 | |
| 1694A.08305 | 灰色,板岩 | 线盘 | 305 m | 8719605003539 | |
| 1694A.081372 | 灰色,板岩 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003522 | |
| 1694A.06152 | 绿色 | 线盘 | 152 m | 8719605003478 | |
| 1694A.06305 | 绿色 | 线盘 | 305 m | 8719605003485 | |
| 1694A.061219 | 绿色 | 线盘 | 1,219 m | 8719605003454 | |
| 1694A.061372 | 绿色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003461 | |
| 1694A.064000 | 绿色 | 线盘 | 4,000 m | 8719605003492 | |
| 1694A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358275 | C |
| 1694A N3UN1000 | 军绿 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1694A N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356257 | C N |
| 1694A N3U10000 | 军绿 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435648 | |
| 1694A.03305 | 橙色 | 线盘 | 305 m | 8719605003409 | |
| 1694A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358251 | C |
| 1694A 003Z1000 | 橙色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434535 | |
| 1694A.031372 | 橙色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003393 | |
| 1694A 00310000 | 橙色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435655 | |
| 1694A.01305 | 红色 | 线盘 | 305 m | 8719605003355 | |
| 1694A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358244 | C |
| 1694A 002Z1000 | 红色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434443 | |
| 1694A.011372 | 红色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003348 | |
| 1694A 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356264 | C N |
| 1694A 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440376 | |
| 1694A.02305 | 紫色 | 线盘 | 305 m | 8719605003386 | |
| 1694A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358213 | C |
| 1694A 007N1000 | 紫色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | 612825366966 | |
| 1694A 007Z1000 | 紫色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434665 | |
| 1694A.021000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 m | 8719605003362 | |
| 1694A.021372 | 紫色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003379 | |
| 1694A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356172 | C N |
| 1694A 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435303 | |
| 1694A.07305 | 白色 | 线盘 | 305 m | 8719605003515 | |
| 1694A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358206 | C |
| 1694A 009N1000 | 白色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1694A 009Z1000 | 白色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434672 | |
| 1694A.071372 | 白色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003508 | |
| 1694A 00910000 | 白色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435624 | |
| 1694A.04305 | 黄色 | 线盘 | 305 m | 8719605003423 | |
| 1694A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358237 | C |
| 1694A 004N1000 | 黄色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1694A 004Z1000 | 黄色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434542 | |
| 1694A.041372 | 黄色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003416 | |
| 1694A 00410000 | 黄色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440383 |