产品编号: 1694WB

串行数字同轴电缆,RG6,#18 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,防水

低损耗串行数字同轴电缆,RG6 18 AWG 实心裸铜导体,泡沫 HDPE 芯线,Duofoil®+95% 镀锡铜编织层,防水油脂,PE 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 424M 3 Gb/s 高清 SDI 1080p

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外屏蔽表注释

外屏蔽添加油脂至溢出

外层护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.274 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.5 dB/100ft
720 MHz 5.3 dB/100ft
750 MHz 5.4 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 9.2 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.5 dB/100ft
4500 MHz 14.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

工作温度范围

-55°C 至 +80°C

抗紫外线

线缆毛重

36 lbs/1000ft

最大推荐拉力

69 lbs

最小短轴弯曲半径

2.75 in

RG型

6

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

护套和编织层之间充满油脂。 打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订号:0.382 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.382 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1694WB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358602
1694WB 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825357483
1694WB 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825357490
1694WB 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825443018
1694WB 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358596
1694WB 0062500 浅蓝色 线盘 2,500 ft 612825357469
1694WB 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825357476