产品编号: 7731WB

串行数字同轴电缆,RG11,#14 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,防水

RG-11/U 型,14 AWG 实心 .064" 裸铜导体,气体注入泡沫 HDPE 绝缘,Duofoil®;镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 95%),泛水油脂,PE 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 424M 3 Gb/s 高清 SDI 1080p

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.28 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外屏蔽表注释

外屏蔽添加油脂至溢出

外层护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.4 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
2.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.0 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.34 dB/100ft
7 MHz 0.39 dB/100ft
10 MHz 0.46 dB/100ft
67.5 MHz 1.05 dB/100ft
71.5 MHz 1.09 dB/100ft
88.5 MHz 1.21 dB/100ft
100 MHz 1.28 dB/100ft
135 MHz 1.47 dB/100ft
143 MHz 1.51 dB/100ft
180 MHz 1.69 dB/100ft
270 MHz 1.97 dB/100ft
360 MHz 2.31 dB/100ft
540 MHz 2.87 dB/100ft
720 MHz 3.40 dB/100ft
750 MHz 3.45 dB/100ft
1000 MHz 3.60 dB/100ft
1000 MHz 4.12 dB/100ft
1500 MHz 5.10 dB/100ft
2000 MHz 6.04 dB/100ft
2250 MHz 6.43 dB/100ft
3000 MHz 7.63 dB/100ft
4500 MHz 9.56 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.20 ns/ft 85%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

工作温度范围

-55°C 至 +80°C

线缆毛重

82 lbs/1000ft

最大推荐拉力

145 lbs

最小短轴弯曲半径

4 in

RG型

11

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

护套和编织层之间充满油脂。 打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7731WB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825188827