产品编号: HA21AAxxxx
HDMI 2.1 有源光纤线,4K@60Hz,4K@100Hz,4K@100Hz,8K@60Hz
HDMI 2.1 有源光纤线,支持高达 4K@60Hz、4K@100Hz、4K@100Hz、8K@60Hz(色彩空间 4:4:4)和 48Gbps 带宽、多声道音频、杜比 ture HD、DTS-HD 主音频、eARC(增强音频回传通道)、CEC、DCP(2.2)、高动态范围(HDR)、可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS)、快速帧传输(QFT)、自动低延迟模式(ALLM)等。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
物理特性(总体)
外层护套
连接器
材料
电气特性
额定功率
温度范围
机械特性
端接接口
适用环境和其他计划
适合性
相关零件编号
产品说明
历史
信息
零件编号
Resources
产品公告
产品目录