产品编号: FXWSKCSLYNB25WR

面板和控制板 - KeyConnect LC 双工模块 OS2

FX 工作站 KeyConnect 适配器,OS2,LC 双工混合键控,红色适配器,白色支架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

总高度

0.917 英寸

总宽度

0.685 in

总体深度

1.149 in

包装

每袋包装 25 个

材料

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 White KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Red Keyed LC Duplex

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

兼容式KeyConnectt款式面板和配线架

随附零件

防尘帽

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:01-17-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:01-17-2025


资源

Resources