产品编号: FXWSKCSSCNB25WG

面板和控制板 - KeyConnect SC 单工模块 OS2

FX 工作站 KEYCONNECT OS2,SC 单工键控,25/包白色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

总高度

0.917

总宽度

0.685

总体深度

1.301 in

包装

每袋包装 25 个

材料

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 White KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Green Keyed SC Simplex

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

兼容式KeyConnectt款式面板和配线架

随附零件

防尘帽

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:05-10-2024

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:05-10-2024


资源

Resources