产品编号: MDVO BNC同轴模块

MDVO BNC 同轴模块,1 端口

MDVO BNC 同轴模块,1 端口,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

BNC

总高度

0.63 m

总宽度

0.63

总体深度

1.282

包装

10 个单位装在一个塑料袋中。

重量

0.021 lbs

材料

Material
Plastic - UL94V-0, Metal

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

MDVO

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容式MDVO款式面板和配线架

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 P0749391。 访问我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.176 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.176 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
A0406996 杏仁色 611589000444
A0406998 黑色 611589000468
A0406995 灰色 611589000437
AX102598 象牙色 611589027694
A0406997 白色 611589000451

资源

Resources