产品编号: 716SNS1P11HQ-25

ProSNS RG-11 通用“F”同轴压缩连接器 7/16 英寸六角头

ProSNS RG11“F”公头,7/16 英寸六角头,(四屏蔽)聚合物压缩套管,易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 预置的聚合物套管可以拆卸。 每包 25 个。 该产品已停产。 请联系 Belden 客户服务部门检查现有可销售库存。 它已被 Belden 的 PPC 品牌 EX 系列连接器之一 EX11N716 取代。 有关产品信息请访问:https://products.ppc-online.com/product/ex-ex11n716/

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

有线电视、视频分配、射频应用

包装

25 包

件数

1

材料

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
≥-30 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

满足或超出SCTE规格。

工作温度范围

-40°华氏 (-40°C) 至 140°华氏 (60°C)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

紫色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-LS59/11 或 SNSUNI(压缩)、PS11(剥离)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0634 - .0647 英寸

线缆电介质直径限制

.280 - .294 英寸

线缆外部护套直径限制

.390 - .417 英寸

线缆插入力

20 lbf

线缆保持力

40 lbf

RG型

11

环境空间

室内/户外

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

备注

盐雾:通过 1000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,RFI 屏蔽:-85 dB(60% 粘合箔)

更新和修订

修订号:0.150 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.150 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
716SNS1P11HQ-25 无色 845671004977