产品编号: 90SNS1P11H

ProSNS RG-11 通用“F”直角同轴压缩连接器

ProSNS RG11 通用“F”型公头直角,7/16 英寸六角头连接器。 非盲入口,聚合物压缩套管,易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个。 该产品已停产。 请联系 Belden 客户服务部门检查现有可销售库存。 它已被 Belden 的 PPC 品牌 EX 系列连接器之一 EX11RAFM 取代。 有关产品信息请访问:https://products.ppc-online.com/product/ex-ex11rafm/

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
≥ -30 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

插入损耗:≤-0.2 dB(典型值,最高 1 GHz),RFI 屏蔽:-85 dB(典型值,60% 粘合箔),盐雾:通过 1,000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,水分迁移:通过 ANSI/SCTE 60 2010

工作温度范围

-40 ºF (-40 ºC) 至 140 ºF (60 ºC)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

黑色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-LS59/11, SNSUNI (压缩), PS11 (剥线)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0634 - .0647 英寸

线缆电介质直径限制

.280 - .294 英寸

线缆外部护套直径限制

.390 - .417 英寸

线缆插入力

最大 20 磅

线缆保持力

40 磅。每个 SCTE IPS 的最低值 SP-401

RG型

11

串行型

11

欧盟CE标志

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订号:0.272 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.272 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
90SNS1P11H 无色 612825224228