产品编号: FSNS59PL3-25

ProSNS RG-59 通用阻燃“F”同轴压缩连接器

ProSNS RG59 Plenum 通用“F”连接器,非盲入口,带有聚合物压缩套管,可轻松插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 31 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-2 GHz 26 dB Return Loss < 1.09 VSWR
DC-3 GHz 21 dB Return Loss < 1.18 VSWR

电气特性说明

电缆拉拔力超过 40 磅

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

红色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596(压缩), PSA59/6(剥线)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.021 - .024 英寸

线缆电介质直径限制

.130 - .137 英寸

线缆外部护套直径限制

.190 - .220 英寸

RG型

59

串行型

59

欧盟CE标志

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

版本号:0.48 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.48 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS59PL3-25 无色 845671003963