产品编号: FSNS59URA-25

ProSNS RG-59 "F"直角同轴压接式连接器

ProSNS RG59 通用“F”型公头,直角连接器。 采用聚合物压缩套管,无盲区插入,方便插入 & 尽可能低的工具压缩力。 适合大多数 RG59 标准四屏蔽电缆。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
-30 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

盐雾:通过 1000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,水分迁移:通过 ANSI/SCTE 60 2010,RFI 屏蔽:-85 dB 典型值(60% 粘合箔),插入损耗: & lt -0.2 dB 高达 1 GHz 典型值

工作温度范围

-40 ºF (-40 ºC) 至 140 ºF (60 ºC)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

红色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SLMR 或 CPSNSCT-596(压缩)、PSA59/6(剥离)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0317 - .0339 英寸

线缆电介质直径限制

.144 - .157 英寸

线缆外部护套直径限制

.232 - .273 英寸

线缆插入力

最大 20 磅

线缆保持力

至少 40 磅

RG型

59

串行型

59

欧盟CE标志

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订版本号:0.50 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订版本号:0.50 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS59URA-25 无色 845671003925