产品编号: DB59RCAU-25

双气泡RG-59 RCA同轴压缩连接器

双泡 RG59 通用 RCA 连接器,适合标准、三屏蔽和四屏蔽同轴电缆。 压缩设计将金属完全塑造在电缆周围。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
DC-100 MHz 45 dB Return Loss < 1.03 VSWR
DC-150 MHz 40 dB Return Loss < 1.04 VSWR
DC-200 MHz 45 dB Return Loss < 1.06 VSWR

电气特性说明

电缆拉出力超过 65 英寸/磅。

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

RCA

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

双气泡

锁定

工具兼容性

CPLCRBC-BR(压缩)、PSA59/6(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0317 - .0339 英寸

线缆电介质直径限制

.144 - .157 英寸

线缆外部护套直径限制

.232 - .273 英寸

RG型

59

串行型

59

欧盟CE标志

适合性 - 室内

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订号:0.51 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.51 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
DB59RCAU-25 无色 845671000078

资源

Resources