产品编号: 1794ABHD1

6 GHz 系列 7 BNC 连接器

7 系列,6 GHz,高清,BNC,单件式连接器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

HD-SDI、视频、数字视频、SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

包装

每包 50 个

件数

1

材料

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB

电气特性说明

SMPTE 2081-1 回波损耗或更高

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

高清

色带

白色

锁定

工具兼容性

CPLCRBC1794(压缩),PS-11(剥离)

端接类型

压缩

串行型

7

环境空间

室内

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

更新和修订

修订号:0.164 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.164 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
1794ABHD1 白色 845671002508