产品编号: 4731RBUHD3 B100

12 GHz迷你RG-11 BNC连接器

RG-11,12 GHz,UHD,BNC,3 件式压接连接器,散装 100 个装

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
4731RBUHD3 B100

适合应用

HD-SDI、UHD-SDI、视频、数字视频、SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV、SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

包装

25 包或 100 散装

重量

每 100 包 1.87 公斤/4.122 磅

材料

Description Material
Nut Polished Nickel
Body Polished Nickel
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

电气特性说明

SMPTE 2082-1 回波损耗或更高

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

UHD

锁定

工具兼容性

Kings KTH-1000,(压接模引脚)KTH-2010,(压接模套管)KTH-2041

端接类型

压接

线缆中心导体直径限制

0.063 - 0.0650 in

线缆电介质直径限制

0.2795 - 0.2894 in

线缆外部护套直径限制

0.3976 - 0.4134 in

RG型

11

环境空间

室内

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

更新和修订

版本号:0.39 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.39 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
4731RBUHD3 B100 无色 612825405726