产品编号: DB6BNCHD-25

双气泡RG-6 HD BNC同轴压缩连接器

双泡 RG6 通用高清 BNC 连接器,适合标准、三屏蔽和四屏蔽同轴电缆。 压缩设计将金属完全塑造在电缆周围。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
DC-1 GHz -33 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-2 GHz -32 dB Return Loss < 1.10 VSWR
DC-3 GHz -31 dB Return Loss < 1.16 VSWR

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

双气泡

色带

绿色

锁定

工具兼容性

CPLCRBC-BR(压缩)、PS59/6/RGB(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0399 - .0418 英寸

线缆电介质直径限制

.180 - .193 英寸

线缆外部护套直径限制

.265 - .305 英寸

RG型

6

串行型

6

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

版本号:0.113 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.113 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色
DB6BNCHD-25 无色