产品编号: DB6BNCU-25

双气泡RG-6 BNC同轴压缩连接器

双泡 RG6 通用 BNC 连接器,适合标准、三屏蔽和四屏蔽同轴电缆。 压缩设计将金属完全塑造在电缆周围。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Description Material
Body Nickel plated Brass
Contact Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
DC-1 GHz30 dB Return Loss <1.07VSWR
DC-2 GHz25 dB Return Loss <1.10VSWR
DC-3 GHz24 dB Return Loss <1.16VSWR

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

双气泡

锁定

工具兼容性

CPLCRBC-BR(压缩)、PS59/6/RGB(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0399 - .0418 英寸

线缆电介质直径限制

.180 - .193 英寸

线缆外部护套直径限制

.265 - .305 英寸

RG型

6

环境空间

室内/户外

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订号:0.120 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.120 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
DB6BNCU-25 无色 845671000085