产品编号: FSNS11QHBNC-25

ProSNS RG-11 通用 BNC 同轴压缩连接器

ProSNS RG11 通用 BNC 公连接器,适用于四屏蔽。 非盲入口,聚合物压缩套管,易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
≥ -21 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

插入损耗:≤-0.2 dB 高达 1 GHz 典型值,RFI 屏蔽:-85 dB 典型值(60% 粘合箔),盐雾:通过 1,000 小时 ANSI/SCTE 143 2007

工作温度范围

-40 ºF (-40 ºC) 至 140 ºF (60 ºC)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

紫色

锁定

工具兼容性

SNSUNI(压缩)、PS11(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0634 - .0647 英寸

线缆电介质直径限制

.280 - .294 英寸

线缆外部护套直径限制

.390 - .417 英寸

线缆插入力

最大 20 磅

线缆保持力

40 磅。每个 SCTE IPS 的最低值 SP-401

RG型

11

串行型

11

环境空间

室内

欧盟CE标志

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

修订编号:0.106 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.106 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS11QHBNC-25 无色 845671004007