产品编号: FSNS15BNC-25

ProSNS 迷你 BNC 同轴压缩连接器 22-24 AWG

用于同轴电缆的 ProSNS Mini (22-24 AWG) BNC 公连接器。 采用开口套圈设计的非盲入口,聚合物压缩套管易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 适合 22-24 AWG 同轴电缆品牌。 每包 25 个。 该产品已停产。 请联系 Belden 客户服务部门检查现有可销售库存。 它已被 Belden 的 PPC 品牌 EX 系列连接器之一 EXMBNC 取代。 有关产品信息请访问:https://products.ppc-online.com/product/signaltight-exm-bnc/

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
Minimum -30 dB to 3 GHz

电气特性说明

工作电压:90V(60 Hz 连续交流电)

工作温度范围

-40°华氏 (-40°C) 至 140°华氏 (60°C)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

工具兼容性

CPLCCT-SLMR 或 CPSNSCT-596(压缩)、PSA59/6(剥离)

端接类型

压缩

RG型

迷你 59

环境空间

室内/户外

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

备注

带宽:0 MHz 至 3 GHz

更新和修订

修订号:0.274 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.274 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS15BNC-25 无色 845671004403