产品编号: FSNS59BNCPL3-25

ProSNS RG-59 Plenum BNC 同轴压缩连接器 23 AWG

ProSNS RG59 Plenum BNC 连接器仅适用于 23 AWG,采用分体套圈设计的非盲入口,聚合物压缩套管易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Nickel plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
Return Loss: ≥ -30 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

RFI 屏蔽:-85 dB 典型值(60% 粘合箔),盐雾:通过 1,000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,插入损耗:≤-0.2 dB 典型值高达 1 GHz

工作温度范围

-40 ºF (-40 ºC) 至 140 ºF (60 ºC)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

红色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SLMR、CPSNSCT-596(压缩)、PS59/6/RGB(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.021 - .025 英寸

线缆电介质直径限制

.130 - .135 英寸

线缆外部护套直径限制

.185 - .195 英寸

线缆插入力

最大 20 磅

线缆保持力

40 磅。SCTE IPS-SP-401 的最低要求

RG型

59

串行型

59

欧盟CE标志

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

版本号:0.51 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.51 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS59BNCPL3-25 无色 845671003727