产品编号: 4855RBUHD1 B50

12 GHz 迷你 RG59 BNC 连接器

迷你 RG-59,12 GHz,UHD,BNC,1 件连接器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

HD-SDI、UHD-SDI、视频、数字视频、SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV、SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

包装

每包 50 个

件数

1

材料

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

电气特性说明

SMPTE 2082-1 回波损耗或更高

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

UHD

色带

紫色

锁定

工具兼容性

CPLCRBC-BR(压缩)、PS59/6/RGB(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

0.0208 - 0.0263 in

线缆电介质直径限制

0.0964 - 0.1019 in

线缆外部护套直径限制

0.1574 - 0.1692 in

RG型

迷你 59

环境空间

室内

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.150 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.150 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
4855RBUHD1 B50 紫色 845671005516