产品编号: RA6MJ

DataConnect CAT 6 RJ45 模块化插孔 UTP

DataConnect CAT 6 RJ45 模块化插孔 UTP,KeyConnect 样式

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

TIA 6 类、ISO E 级、UTP 1000 BASE-T

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material
Jack House PC/ABS
RJ45 Contact Material & Finish Phosphor bronze plated with 30 µ inch gold over nickel undercoat
IDC Housing PC
Termination Wire Diameter Range 23~26 AWG, Stranded or Solid

介电强度

1000 伏,1 分钟

绝缘电阻

500 MOhm

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

0.2 Ohm

工具兼容性

Belden 110 连接工具

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

IDC连接

端接后部连接耐久性

20 个循环

插头/连接器固定

50 N

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568-2.D

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

随附零件

端接线盖板

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:06-24-2022

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:06-24-2022