产品编号: REVConnect 10GX 屏蔽插孔

REVConnect 10GX STP 模块化插孔,金属,T568 A/B,- 选择以下合适的零件编号以适合所用的电缆

REVConnect 10GX 屏蔽插孔适用于绝缘线直径 0.9 毫米至 1.3 毫米或 1.3 毫米至 1.45 毫米

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

10GX 屏蔽系统,TIA 屏蔽 6A 类,ISO EA 级,10GBASE-T

总高度

0.94 in

总宽度

1.19 in

总体深度

1.63 in

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.048 lbs

材料

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

介电强度

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

REVConnect

工具兼容性

RVUTT01 端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45,RJ11

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20 个循环

线缆/连接器固定

15 lbs.

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA 568.C.2,6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

其他标准

IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043 空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容屏蔽 KeyConnect 配线架 24p 和 48p,兼容 KeyConnect 面板、适配器、接线盒

随附零件

1 个 Cat 6A 屏蔽 REVConnect 插孔;1 个 REVConnect 电缆管理器和盖子;1 个安装指南

备注

请参阅安装指南 PX106435。

更新和修订

修订号:0.435 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.435 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装 绝缘线径
RVAMJKSME-B24 金属 散装 (24) 0.9 毫米至 1.3 毫米
RVAEJKSME-B24 金属 散装 (24) 1.3 毫米至 1.45 毫米
RVAEJKSME-S1 金属 单件包装 1.3 毫米至 1.45 毫米
RVAMJKSME-S1 金属 单件包装 0.9 毫米至 1.3 毫米