产品编号: BB3PHCTD5

适用于 4794RMBUHD3 的微型 BNC 压接工具

适用于 4794RMBUHD3 & 4855EMBUHD3 的微型 BNC 压接工具

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于压接微型BNC连接器

材料

Description Material Color
Frame Steel
Handle grip Steel Blue
Steel
Steel

安装温度范围

-10°C 至 +50°C

储存温度范围

-40°C 至 +60°C

尺寸

Length Height
254.000 mm 76.200 mm

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:11-09-2022

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:11-09-2022


零件编号

货号 颜色
BB3PHCTD5 蓝色

资源

Resources