致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: A0649869
FiberExpress 接头整理器套件,带 8 英寸托盘
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.644 lbs
总高度
0.700 in
总宽度
4.70 in
总长度
8.00 in
最大容量
24 华氏度
内护套
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
光纤支撑管、扎带、Y 型连接器、保护管、电线接地夹、接合夹、连接器桥接器、电线标记、整理托盘 12"
相关零件
FiberExpress机架安装和壁挂配线架
包装
塑料袋单独包装。
备注
欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。
更新和修订
修订编号:0.261 修订日期:10-23-2025