致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRTB2
光纤管道拆线工具套件,50 毫米套件,适用于 100 毫米;220 毫米管道 & 300 毫米
环境空间
室内
重量
9.281 lbs
总高度
(179.984 中的 7.086 mm
总宽度
12.992 in
总长度
6.299 in
更新和修订
修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024