致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XHD-SPLT-KIT02
XHD 接续托盘套件,用于单光纤接续,72F,黑色饰面,2 x 36F 接续托盘
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.4 lbs
总高度
1.47 in
总宽度
15.92 in
总长度
5.5 in
最大容量
72 华氏度
内护套
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
2 x 螺母, 2 x 锁紧垫圈, 2 x 线轴, 2 x 接续盘
包装
单独纸板箱包装。
备注
欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。
更新和修订
修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025