产品编号: FT1LC2MMFS01

FX 熔接光纤接头OM1 LC单工2mm

FX 熔接连接器,OM1,LC 单工,2 毫米,米色外壳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内, 室外

适合应用

配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。

光缆构造

Fiber Type
OM1

重量

0.021 lbs

总长度

153.97 mm

内护套

内护套

机械规格

Test TIA 568.3-D (MM)

最大插入损耗

0.25 dB

最小回波损耗

-25 分贝

1550nm 时的最小反射率

-25 分贝

力学测试

Description

端接类型

拼接

材料

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic White
Connector Front Housing Plastic Beige
Connector Rear Housing Nickel plated zinc alloy diecast Metal
Ferrule Zirconia-Ceramic White

TIA/EIA合规

TIA 568.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

2 mm尾管,保护套圈帽,拼接保护套

相关零件

FX尾纤。

包装

单件包装

备注

此连接器与 UHD 接头盒(FCxHxxLxFxxx 类型零件编号)和 ECX 接头盒(FCxXxxLxFxxx 类型零件编号)不兼容。 对于配线架端接,请使用适配器框架。 对于工作站插座 应用,请使用多媒体盒(AX107294-6 端口)或多用途插座(AX100220-24 端口)。 如需更多信息,请联系 Belden 技术支持。

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:10-24-2025