产品编号: FT5SC900FS01

模块化连接器 - FX FUSION SC连接器

FX 熔接连接器,OM5,SC 单工,900UM 紧缓冲/250UM,黄绿色外壳,1/包

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。

光缆构造

Fiber Type
OM5

重量

0.047 lbs

总高度

8.95 mm

总宽度

8.20 mm

总长度

70.63 mm

机械规格

Test TIA 568.3-D (MM)
Operating Temp Range -40°C to 75°C
Storage Temp Range -40°C to 85°C

最大插入损耗

0.2 dB

1550nm 时的最小反射率

-25 分贝

力学测试

Description

工作温度范围

-40°C 至 75°C

储存温度范围

-40°C 至 85°C

材料

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Front Housing Plastic Lime Green
Connector Rear Housing Nickel plated zinc alloy diecast
Ferrule Zirconia-Ceramic White

TIA/EIA合规

TIA 568-3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

900 µm 套管、保护套圈、接头保护套管

相关零件

FX拼接安装套件,FX尾纤。 不得与 Breakout 套件一起使用。

包装

每包一(1)个连接器,每个连接器采用防尘防潮翻盖包装

更新和修订

修订编号:0.23 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.23 修订日期:10-24-2025