致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FTSSB2MMFS01
FX 熔接连接器,OS2,SC/APC 单工,2MM 紧缓冲/250µm,绿色外壳,1/包
环境空间
室内
适合应用
配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。
重量
0.021 kg
最大插入损耗
0.3 dB
最小回波损耗
-65 分贝
1550nm 时的最小反射率
端接类型
拼接
1次端接耐久性
3 英尺处 200 次循环。
工作温度范围
-40° 至 75°C
储存温度范围
-40° 至 85°C
TIA/EIA合规
TIA 568.3
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
2mm 套管、保护套帽、接头保护套管
相关零件
FX拼接安装套件,FX尾纤。 不得与 Breakout 套件一起使用。
包装
单件包装
更新和修订
修订编号:0.192 修订日期:10-21-2025