产品编号: FX Fusion OM1 SC 单工 900

FX 熔接连接器 OM1 SC 单工 900μm

FX 熔接连接器,OM1,SC 单工,900µm 紧缓冲,米色外壳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内, 室外

适合应用

配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。

光缆构造

Fiber Type
OM1

重量

0.020 kg

总高度

9.652 mm

总宽度

6.096 mm

总长度

79.756 mm

机械规格

Test TIA 568.3-D (MM)
Intermateability Requirement FOCIS compliant with latest revision of TIA-604-3 (SC)
Operating Temp Range -40° to 75°C
Storage Temp Range -40° to 85°C
Durability 500 Insertions
Cable retention, straight pull 0.51 kg
Cable retention, 90 degree pull 0.2 kg
Flex 0.20 kg
Twist 0.20 kg
Transmission with Applied Load 0.7 kgf (0° & 90°), 0.25kgf (135°)

最大插入损耗

0.25 dB

最小回波损耗

-25 分贝

1550nm 时的最小反射率

-25 分贝

力学测试

Description

端接类型

拼接

1次端接耐久性

500 次插入

工作温度范围

-40° 至 75°C

储存温度范围

-40° 至 85°C

材料

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Front Housing Plastic Beige
Connector Rear Housing Nickel plated zinc alloy diecast Metal
Ferrule Zirconia-Ceramic White

TIA/EIA合规

TIA 568.3-D

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

900 µm 套管、保护套圈、接头保护套管

相关零件

FX拼接安装套件,FX尾纤。

包装

单件包装

更新和修订

版本号:0.76 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.76 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
FT1SC900FS01 米色 单件包装 611589217491