产品编号: FX Brilliance 250 um护套

FX Brilliance 通用 250μm 靴,25 个/包

FX Brilliance Universal 250μm 靴子,黑色,25/包

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。

重量

0.020 kg

力学测试

Description

端接类型

机械

TIA/EIA合规

TIA 568.3-D

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA

相关零件

FX Brilliance精密安装套件,FX Brilliance通用连接器

包装

袋中包含二十五 (25) 只套管。

备注

有关安装程序,请参阅安装指南 PX105234

更新和修订

版本号:0.64 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.64 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
FXBUBO250B25N 黑色 袋中包含二十五 (25) 只套管。 611589165525