产品编号: FX Brilliance SC双工夹

FX Brilliance SC双工通用夹

FX Brilliance 通用夹,SC 双面,25 个/包,黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

重量

0.024 kg

总高度

9.601 mm

总宽度

25.400 mm

总体深度

9.500 mm

力学测试

Description

端接类型

机械

备注

安装指南见包装。

更新和修订

版本号:0.62 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.62 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FXBUCLSDB25N 黑色 611589158732