产品编号: 0985 806 101

快速以太网 Cat 5e、高柔性、双头线缆组、M12 公头至 M12 公头、青色 TPE 护套、4 针、24 AWG、绞合/非屏蔽交叉电缆,带有 2 对双绞线。

快速以太网 Cat 5e、高柔性、双头线缆组、M12 公头至 M12 公头、青色 TPE 护套、4 针、24 AWG、绞合/非屏蔽交叉电缆,带有 2 对双绞线。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

60 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

250 伏

额定电流

4 A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

D

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

250 伏

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 75 °C

防护等级/IP等级**

IP68

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜和锡(铜锡)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

外壳颜色

黑色

连接件材料

黄铜(铜/锌)

连接件镀层

镍(镍)

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

806

导体尺寸

24 AWG

电线数量

4(2 对双绞线)

最小弯曲半径(固定安装)

.250"

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

蓝绿色

线缆直径D

.275"

电线绝缘材料

PO

绝缘线径

.037"

环境温度(固定安装)

-50°C + 75°C

UL线缆类型

Cat 5e

阻燃等级(线缆护套)

UL:CMR / CSA:CMG

缆芯颜色

白色/橙色,白色/绿色,橙色,绿色

面 2 产品子系列

M12 标准

第 2 面接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺钉

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

D

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 75 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP68

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-101

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

磷/铜和锡(CuSn)

触点镀层,第 2 面

铜镀金(铜/金)

接触承载材料,第 2 面

热塑性聚氨酯 (TPU)

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

黄铜(铜/锌)

附件电镀,侧面 2

镍(镍)

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:07-28-2025

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:07-28-2025


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
900004841 0985 806 101/0.5M 0.5 m
900016125 0985 806 101/1M 1 m
900004068 0985 806 101/2M 2 m
900004246 0985 806 101/5M 5 m
900005277 0985 806 101/10M 10 m
900016017 0985 806 101/15M 15 m