产品编号: 0985 806 115

快速以太网 Cat 5e、高柔性、单端插座、M12 母头直型、4 针、D 编码、24 AWG TPE 电缆、绞合/非屏蔽、2 对双绞线粘合线,带青色护套。

快速以太网 Cat 5e、高柔性、单端插座、M12 母头直型、4 针、D 编码、24 AWG TPE 电缆、绞合/非屏蔽、2 对双绞线粘合线,带青色护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

4

1侧编码

D

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺钉

额定电压

60 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

250 V

额定电流

4 A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

250 伏

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 75 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

金过镍

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

黄铜(铜/锌)

连接件镀层

镍(镍)

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

806

导体尺寸

24 AWG

电线数量

4(2 对双绞线)

最小弯曲半径(固定安装)

.250"

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

蓝绿色

线缆直径D

Ø .275"

电线绝缘材料

PO

绝缘线径

.037"

环境温度(固定安装)

75°C

UL线缆类型

Cat 5e

阻燃等级(线缆护套)

UL:CMR / CSA:CMG

缆芯颜色

白色/橙色,白色/绿色,橙色,绿色

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级