产品编号: RSTS 8X-RJ45F G-S478

8 针 X 型直插式/带盖 RJ45 母头线缆组件,IP67 防护等级,4 对屏蔽线,Cat7,TPE 材质,0.5 米(1.64 英尺),26 AWG

8 针 X 型直插式/带盖 RJ45 母头线缆组件,IP67 防护等级,4 对屏蔽线,Cat7,TPE 材质,0.5 米(1.64 英尺),26 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

额定电压

50 伏交流电/60 伏直流电

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流(UL)*

0.5 A

数据传输类型

千兆以太网 Cat7

数据传输速率

10 Gbit/s

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

8

1侧编码

X

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +70 °C

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-109

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜

第1面 触点镀层

金过镍

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

PUR

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 V-0

连接件材料

黄铜

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

S478

导体尺寸

26 AWG

电线数量

8

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 30 毫米

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 65 毫米

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

蓝绿色

线缆直径D

ø6.80 mm

电线绝缘材料

PE

绝缘线径

ø 1.05 ± 0.05 毫米

整体屏蔽(线缆)

Cu-ETP1镀锡

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 40 °C - + 80 °C

阻燃等级(线缆护套)

IEC 60332-1-2

缆芯颜色

双绞线:白色 & 蓝色、白色 & 橙色、白色 & 绿色、白色 & 棕色的

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 至 70 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP20

接触基材,第 2 面

磷青铜

触点镀层,第 2 面

金过镍

外壳材料,侧面 2

透明聚碳酸酯

附件电镀,侧面 2

连接区镀金

更新和修订

版本号:0.11 版本日期:01-05-2026

更新和修订

版本号:0.11 版本日期:01-05-2026