产品编号: RKHS 8X-RJ45 G-478

千兆以太网 Cat7 数据双头线缆套件,M12 X-code 母头插座至直型 RJ45 公头,屏蔽,黑色 PUR,8 线,4x2x0.14 mm²

千兆以太网 Cat7 数据双头线缆套件,M12 X-code 母头插座至直型 RJ45 公头,屏蔽,黑色 PUR,8 线,4x2x0.14 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white orange white green white brown white blue

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white orange white blue white green white brown

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

60 V

额定冲击电压

0.8 kV

额定电流

0.5 A

数据传输类型

千兆以太网 Cat7

数据传输速率

10 Gbit/s

面 1 产品子系列

M12 包覆成型插座

连接器设计

直形

连接类型

连接螺母

引脚数

8

1侧编码

X

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 70 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-109

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

屏蔽材料

GD-Zn,镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

478

导体尺寸

4x2x0.14 毫米²

电线数量

8

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 6.8 ± 0.3 毫米

绝缘线径

ø 1.05 ± 0.05 毫米

整体屏蔽(线缆)

Cu-ETP1镀锡

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 70 °C

环境温度(活动安装)

0 °C - +50 °C

阻燃等级(线缆护套)

IEC 60332-1-2

缆芯颜色

双绞线:白色 & 蓝色、白色 & 橙色、白色 & 绿色、白色 & 棕色的

面 2 产品子系列

RJ45

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

RJ45

引脚数,第 2 侧

8

接触电阻,第 2 面

≤ 20 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 750

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 70 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP20

设计标准,第 2 面

IEC 60603-7

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

I类,符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PC

联系人颜色,第 2 面

透明

模制主体材料,侧面 2

TPE

模压机身颜色,第 2 面

黑色

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

镀镍

屏蔽材料,第 2 面

铜锌,镀锡

RoHS合规

轨道车辆

耐油性

IEC 60811-2-1

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:07-17-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:07-17-2025


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
14750 RKHS 8X-RJ45 G-478/0,5 M 0.5 m
27396 RKHS 8X-RJ45 G-478/0,6 M 0.6 m
14749 RKHS 8X-RJ45 G-478/1 M 1 m
14747 RKHS 8X-RJ45 G-478/2 M 2 m
9X0023931 RKHS 8X-RJ45 G-478/3 M 3 m
23930 RKHS 8X-RJ45 G-478/5 M 5 m