产品编号: PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342

M12 线组,推拉式,类似 PROFINET C 型,PUR 绿色电缆,屏蔽,公头,直型,D 型编码,4 针,2x2x0.34mm²,星型四芯,PoE

M12 连接线,推拉式,类似 PROFINET C 型,CAT 5,PUR 绿色电缆,屏蔽,公对公,直对直,D 型编码,4 针,2x2x0.34mm²,星型四芯,PoE,100Base-T,100 Mbit/s,快速以太网,63 V DC,4 A,- 40 °C - + 80 °C(工作温度),IP65,IP67,IEC 11801,IEC 61156(CAT 5),EN 50173,EN 50288-2-2(100MHz 电缆和 EIA/TIA 568 B(CAT 5e),星型四芯:白色 & 蓝色,黄色 & 橙色,cULus,UL 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

60 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

面 1 产品子系列

M12 标准推拉式

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

卡扣环

引脚数

4

1侧编码

D

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 85 °C

工作温度(UL)

最多 80 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

PA

屏蔽材料

GD-Zn,镀镍

紧固扭矩(连接件)

推拉

线缆编号

342

导体尺寸

2x2x0.34 毫米²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 200 万。

(扭转)次数

˃ 2 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

绿色

线缆直径D

ø 6.50 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.58 ± 0.05 毫米

整体屏蔽(线缆)

Cu-ETP1镀锡

箔屏蔽

Al-PT箔带

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2、VDE 60332-2-2、IEC 60332-2-2、CSA FT2

线缆特性

不含危险材料;线路结构类似 PROFInet C 规范;线路要求类似:IEC 11801、IEC 61156(CAT 5)、EN 50173、EN 50288-2-2(100MHz 电缆和 EIA/TIA 568 B(CAT 5e),良好的抗微生物和抗水解性能;主要不含增塑剂扩散;良好的耐化学性和耐油性;不含 PVC 和硅树脂;LABS 不含油漆润湿干扰物质;冷柔韧性

缆芯颜色

四边形:白色 & 蓝色,黄色 & 橙色

面 2 产品子系列

M12 标准推拉式

第 2 面接触类型/性别

公头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

卡扣环

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

D

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锡

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PA

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V0

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

PA

屏蔽材料,第 2 面

GD-Zn,镀镍

紧固扭矩(附件),第 2 侧

推拉

UL申请号

待定

UL

UL 2238;cULus(待定)

RoHS合规

无卤

DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1

耐油性

IEC 60811:404

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:0482-332-2-2

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:0482-332-2-2


零件编号

货号 商品描述
935302004 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0500
935302003 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0300
935302002 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0200
935302001 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0100