产品编号: 网络适配器 -M12FS-8X-RJ45-STR-CAT6a

M12 X-Code 转 RJ45 以太网适配器,直型,M12 侧面带壁挂式安装,铁路应用,EN45545

M12 X-Code 转 RJ45 以太网适配器,直型,M12 侧面带壁挂式安装,铁路应用,EN45545

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

外壳颜色

镀镍银

引脚数

8

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-109

触点载体颜色

黑色

触点载体材料

LCP

额定电流

0.5 A

额定电压

48 V AC / 60 V DC

第1面 接触类型/性别

母头

触点基材

铜合金

第1面 触点镀层

镀金

外壳材料

GD - 镀锌镀镍

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65/IP67

UL申请号

UL 1977 CSA-C22.2 第 182.3 号

重量

47,9 g

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:05-04-2025

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:05-04-2025