产品编号: RM12C-MASV4D-CAT5

M12 现场连接连接器,适用于铁路应用,薄型金属外壳,IP67,公头,4 极,D 型编码,屏蔽,斜角

M12 现场连接连接器,适用于铁路应用,薄型金属外壳,IP67,公头,4 极,D 型编码,屏蔽,斜角

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

面 1 产品子系列

M12 铁路

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

斜角

引脚数

4

1侧编码

D

连接类型

镀铜锌镍

额定电压

250 V DC

额定冲击电压

2,5 kV

工作电压

<50 伏交流电/75 伏直流电

额定电流

4 A

绝缘电阻

˃ 10^8 欧姆

应力释放

夹紧圈

适用线缆

Ø6,0...Ø8,5 毫米

环境温度(运行)*

-55°C 至 +85°C

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

触点基材

铜合金

第1面 触点镀层

0.4μ Au

触点载体材料

拉丁酰胺 6H-V0

触点载体颜色

灰色

外壳颜色

金属灰

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

50-60 Ncm

RoHS合规

RoHS合规


零件编号

货号 商品描述
935093006 RM12C-MASV4D-CAT5