产品编号: RP12M-MSSV8X-0552
M12 尾纤,推拉式,轨道车辆,CAT 7,EN45545,X-FRNC/LSNH 蓝色电缆,屏蔽,公头,直型,X 编码,8 针,4x2x0.25mm²,双绞线,PoE+
M12 尾纤,推拉式。 IEC 61076-2-010,Rolling Stock,CAT 7,EN45545,X-FRNC/LSNH 蓝色电缆,屏蔽,公头,直型,X 编码,8 针,4x2x0.25mm²,双绞线,PoE+,10GBASE-T,50 V AC / 60 V DC,0.5 A,- 40 °C - + 85 °C(工作温度),IP65,IP67
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
宣传册
工具
视频
培训
Technical Information
Resources
工具
视频
培训
Technical Information