产品编号: 0906 UTP 302-Y

模压三通连接器:5 个触点;一个 7/8 英寸公头 x 一个 7/8 英寸母头 x 一个 M12 母头;60 V | 4 A

模压三通连接器:5 个触点;一个 7/8 英寸公头 x 一个 7/8 英寸母头 x 一个 M12 母头;60 V | 4 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

引脚数

5

触点载体颜色

黄色

触点载体材料

TPU

额定电流

4 A

额定电压

60 V

第1面 接触类型/性别

男 x 2 母头

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银/金

更新和修订

版本号:0.13 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.13 版本日期:02-20-2026