产品编号: 0906 UTP 312

模压三通连接器:4 个触点;一个 7/8 英寸公头 x 两个 7/8 英寸母头;600 V | 8 A;cURus 2238

模制三通连接器 |7/8“- 公头 x 两个 7/8”- 母头 |#Contacts: 4 |600 V / 8 A (待定 UL 10 A)|UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

引脚数

4

触点载体颜色

黄色

触点载体材料

TPU

额定电流

8 A

额定电压

600 V

第1面 接触类型/性别

男 x 2 母头

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银/金

UL

UL 2238;cURus

UL申请号

E315587

更新和修订

版本号:0.47 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.47 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述
900000302 0906 UTP 312