产品编号: 0906 UTP 315

模压三通连接器:2 个触点;一个 7/8 英寸公头 x 两个 7/8 英寸母头;600 V | 12 A

模压三通连接器:2 个触点;一个 7/8 英寸公头 x 两个 7/8 英寸母头;600 V | 12 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

引脚数

2

触点载体颜色

黄色

触点载体材料

TPU

额定电流

12 A

额定电压

600 V

第1面 接触类型/性别

男 x 2 母头

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银/金

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述
900004251 0906 UTP 315