产品编号: RK 30-05
7/8" - 母头 0° | 触点数量: 3 | 250 V | 线缆: 橙色 (PVC); 0.75mm²; IEC
单端线组 | 7/8 英寸 - 直型母头 | 触点数量:3 | 250 V / 12 A | 电缆:橙色 PVC;3x0.75mm²;IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品目录
白皮书
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information